***0	0	0	0	Normal operation																													
***0	0	0	1	"Wait for Vg1MOS=0 and Vg2MOS=0, Burst On Mode (>25kHz Burst)"																													
***0	0	1	0	"Wait for Vg1MOS=1 or Vg2MOS=1, Burst On Mode (>25kHz Burst)"																													
***0	0	1	1	"Wait for VLL_H1=1 or TIM_25k=1, Burst OFF Mode (>25kHz Burst)"																													
***0	1	0	0	"Wait for VLL_L2=1, Burst Off Mode - Long Period (<200Hz Burst)"																													
***0	1	0	1	"Wait for Vg1MOS=0 or Vg2MOS=0, Burst On Mode (<200Hz Burst)"																													
***0	1	1	0	"Wait for Vg1MOS=1 or Vg2MOS=1, Burst On Mode (<200Hz Burst)"																													
***0	1	1	1	"VLL_H=1, Wait for Vg1MOS=1 and Vg2MOS=1, Burst OFF Mode (<200Hz Burst)"																													
***1	0	0	0	Burst transition state																													
***S3	S2	S1	S0	DIS_BURST	Vg2MOS	Vg1MOS	TIM_25k	CYCLE_VAL	VLL_L_RAW	VLL_H_RAW 	PACKET_VAL	VLL_L2	VLL_H2	PACKET_MIN	Soft_OFF_Done	|	S3	S2	S1	S0	RESET_25k_TIM	ENABLE_GATE	EN_CYCLE_CNT	RESET_CYCLE_CNT	BURST_OFF	EN_PACKET_CNT	RESET_PACKET_CNT	RESET_PACKET_REF	NOT_LF_Burst	EXIT_LF_CNT	EXIT_LF_CNT_RESET	Soft_OFF_En	Soft_OFF_Reset
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	|	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	|	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-	-	0	1	-	1	-	-	-	-	-	|	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-	-	1	0	-	0	-	1	-	-	-	|	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	-	-	1	0	-	0	-	0	-	-	-	|	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	|	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	|	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	-	-	1	-	-	0	-	1	-	-	-	|	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	-	-	1	-	-	0	-	0	-	-	-	|	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	|	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	|	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	|	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	|	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	0	-	-	-	0	|	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0	|	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-	0	|	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	0	1	0	-	-	1	|	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-	|	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	1	0	-	-	0	-	|	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	1	0	-	-	1	-	|	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-	0	-	|	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	|	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	|	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	-	-	1	-	-	0	0	-	-	-	-	|	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	-	-	-	-	-	0	1	1	-	-	-	|	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	-	-	0	-	-	0	1	0	-	-	-	|	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	-	-	1	-	-	0	1	0	-	-	0	|	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	-	-	1	-	-	0	1	0	-	-	1	|	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	|	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	|	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	-	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	|	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0